igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
32 mm
Max. cable diameter
28 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
63 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
4,86 EUR / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu87,48 EUR
pripravené na odoslanie do 72 hodín
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : 2828B.05.063.087,48 EUR
Energy chain 2828B series | for extremely long travels and unsupported, side-mounted applications | inner height: 32mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeit2828B.05.063.05063