Prípojky PMAFIX VND - rovné - čierne

I-BVND-P13MGT-11 product image
igus-icon-lupe
I-BVND-P13MGT-11 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
I-BVND-P13MGT-11 product image
I-BVND-P13MGT-11 technical drawing
  • Vysokokvalitný polyamid
  • Samo-uhasiace, bez halogénov, fosforu a kadmia
  • Vynikajúca odolnosť voči rázom
  • Teplotný rozsah: -40 °C až +105 °C; krátkodobé: až +160 °C
  • Obsah dodávky IP66 (VND): Spojka s predvmontovanými univerzálnymi bezpečnostnými zámkami (AFN2), IP68 (VNV): Spojka s oválnymi zámkami (OVN2), tesnenie pre trubky a tesnenie pre závit (NVN3, SVN4)
  • Farba: čierna
igus-icon-lieferzeitI-BVND-P13MGT-11
PG13,5
7
PG
IP66