igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
11.3 mm
Max. priemer kábla
5 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vonkajšieho rádiusu
Vnútorná šírka [Bi]
30 mm
Polomer ohybu [R]
18 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
0,64 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy42,88 EUR
pripravené na odoslanie za 24 až 48 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : E065.3/9.018.042,88 EUR
Séria energetických reťazí E065.3 | S troma komorami, káble je možné zasunúť pozdĺž vonkajšieho rádiusu | Vnútorná výška: 11,3 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeit-dotE065.3/9.018.03018