igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
9.4 mm
Max. priemer kábla
5 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vonkajšieho rádiusu
Vnútorná šírka [Bi]
15.5 mm
Polomer ohybu [R]
18 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
0,52 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy40,04 EUR
pripravené na odoslanie do 48 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : E045.2/7.018.040,04 EUR
Séria energetických reťazí E045.2 | S 2 komorami, káble je možné zasunúť pozdĺž vonkajšieho rádiusu | Vnútorná výška: 13 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeitE045.2/7.018.015.518