Energetická reťaz série Z26.2 | S 2 komorami je možné zatlačiť káble pozdĺž vnútorného polomeru | Vnútorná výška: 37,1 mm

séria easy chain Z26.2
igus-icon-lupe
Z26.2/45.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z26.2/45.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z26.2/45.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
séria easy chain Z26.2
Energetická reťaz série Z26.2 | S 2 komorami je možné zatlačiť káble pozdĺž vnútorného polomeru | Vnútorná výška: 37,1 mm
Energetická reťaz série Z26.2 | S 2 komorami je možné zatlačiť káble pozdĺž vnútorného polomeru | Vnútorná výška: 37,1 mm
Energetická reťaz série Z26.2 | S 2 komorami je možné zatlačiť káble pozdĺž vnútorného polomeru | Vnútorná výška: 37,1 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
Vnútorná výška [Hi]
37.1 mm
Max. priemer kábla
Max. priemer kábla
20 mm
Princíp otvárania
Princíp otvárania
Otvárateľné pozdĺž vnútorného polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
Vnútorná šírka [Bi]
100 mm
Polomer ohybu [R]
Polomer ohybu [R]
63 mm

Štruktúra a výpočet ceny článku

Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
54,90 EUR
3,05 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy
pripravené na odoslanie za 24 až 48 hodín

Zoznam dielov

(1)
e-chain®
Č. dielu : Z26.2/45.063.054,90 EUR
Energetická reťaz série Z26.2 | S 2 komorami je možné zatlačiť káble pozdĺž vnútorného polomeru | Vnútorná výška: 37,1 mm

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie