igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
48.5 mm
Max. priemer kábla
20 mm

Princíp otvárania
Otvárateľné pozdĺž vnútorného polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
100 mm
Polomer ohybu [R]
75 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
5,38 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy80,70 EUR
pripravené na odoslanie do 48 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : Z300.2/45.075.080,70 EUR
Séria energetických reťazcov Z300.2 | S 2 komorami, káble sa dajú umiestniť pozdĺž vnútorného polomeru | Vnútorná výška: 48,5 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeitZ300.2/45.075.010075