Energetická reťaz, séria E300 | Delené priečne vzpery pozdĺž vonkajšieho rádiusu | Vnútorná výška: 48,5 mm

séria easy chain E300
igus-icon-lupe
E300.075.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E300.075.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E300.075.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
séria easy chain E300
Energetická reťaz, séria E300 | Delené priečne vzpery pozdĺž vonkajšieho rádiusu | Vnútorná výška: 48,5 mm
Energetická reťaz, séria E300 | Delené priečne vzpery pozdĺž vonkajšieho rádiusu | Vnútorná výška: 48,5 mm
Energetická reťaz, séria E300 | Delené priečne vzpery pozdĺž vonkajšieho rádiusu | Vnútorná výška: 48,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
Vnútorná výška [Hi]
48.5 mm
Max. priemer kábla
Max. priemer kábla
35 mm
Princíp otvárania
Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vonkajšieho rádiusu
Vnútorná šírka [Bi]
Vnútorná šírka [Bi]
75 mm
Polomer ohybu [R]
Polomer ohybu [R]
75 mm

Štruktúra a výpočet ceny článku

Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
76,50 EUR
5,10 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy
pripravené na odoslanie za 24 až 48 hodín

Zoznam dielov

(1)
e-chain®
Č. dielu : E300.075.075.076,50 EUR
Energetická reťaz, séria E300 | Delené priečne vzpery pozdĺž vonkajšieho rádiusu | Vnútorná výška: 48,5 mm

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie