Energy chain E045 series | split crossbar along the outer radius | inner height: 9.4mm

Energy chain E045 series
igus-icon-lupe
E045.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E045.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E045.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Energy chain E045 series
Energy chain E045 series | split crossbar along the outer radius | inner height: 9.4mm
Energy chain E045 series | split crossbar along the outer radius | inner height: 9.4mm
Energy chain E045 series | split crossbar along the outer radius | inner height: 9.4mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
Vnútorná výška [Hi]
9.4 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
5.5 mm
Princíp otvárania
Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vonkajšieho rádiusu
Vnútorná šírka [Bi]
Vnútorná šírka [Bi]
10 mm
Polomer ohybu [R]
Polomer ohybu [R]
18 mm

Štruktúra a výpočet ceny článku

Nezostredené privádzanieinfo
info
Celková cena
31,57 EUR
0,41 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy
pripravené na odoslanie za 24 až 48 hodín

Zoznam dielov

(1)
e-chain®
Č. dielu : E045.10.018.031,57 EUR
Energy chain E045 series | split crossbar along the outer radius | inner height: 9.4mm