igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
32 mm
Max. priemer kábla
25 mm

Princíp otvárania
Otvárateľné pozdĺž vnútorného polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
36 mm
Polomer ohybu [R]
125 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
plus DPH a cena prepravyCena na vyžiadanie
pripravené na odoslanie za 24 až 48 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : Z16.3.125.0Cena na vyžiadanie
Energetická reťaz série Z16 | Káble umiestnené z vnútorný polomer | Vnútorná výška: 32 mmPoužitie
samonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeit-dotZ16.3.125.036125