Energy chain E04 series | split crossbar along the outer radius | inner height: 7mm

easy chain E04
igus-icon-lupe
E04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
easy chain E04
Energy chain E04 series | split crossbar along the outer radius | inner height: 7mm
Energy chain E04 series | split crossbar along the outer radius | inner height: 7mm
Energy chain E04 series | split crossbar along the outer radius | inner height: 7mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
Inner height [Hi]
7 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
4.5 mm
Opening principle
Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
Inner width [Bi]
7 mm
Bend radius [R]
Bend radius [R]
15 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
27,60 EUR
0,46 EUR / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
pripravené na odoslanie za 24 až 48 hodín

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : E04.07.015.027,60 EUR
Energy chain E04 series | split crossbar along the outer radius | inner height: 7mm
Nejste si jisti, zda se bude hodit?