igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
21 mm
Max. priemer kábla
17 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vonkajšieho rádiusu
Vnútorná šírka [Bi]
25 mm
Polomer ohybu [R]
63 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
1,82 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy60,06 EUR
pripravené na odoslanie do 24 - 48 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : 118.025.063.060,06 EUR
Ochranný energorozvod E-Chain® R118 | Cenovo dostupná ochrana pred nečistotami a trieskami | Vnútorná výška: 21 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeit-dot118.025.063.02563