Energetický reťaz F17 | otvárateľné pozdĺž vnútorného polomeru z jednej strany s fóliovým pántom | Vnútorná výška: 32 mm

<p>Séria energetických reťazí F17</p>
igus-icon-lupe
F17.015.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
F17.015.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 3
<p>Séria energetických reťazí F17</p>
F17.015.048.0 technical drawing
F17.015.048.0 technical drawing
Vnútorná výška [Hi]
Vnútorná výška [Hi]
32 mm
Max. priemer kábla
Max. priemer kábla
14 mm
Princíp otvárania
Princíp otvárania
Otvárateľné pozdĺž vnútorného polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
Vnútorná šírka [Bi]
15 mm
Polomer ohybu [R]
Polomer ohybu [R]
48 mm

Štruktúra a výpočet ceny článku

Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
44,88 EUR
1,36 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy
pripravené na odoslanie za 24 až 48 hodín

Zoznam dielov

(1)
e-chain®
Č. dielu : F17.015.048.044,88 EUR
Energetický reťaz F17 | otvárateľné pozdĺž vnútorného polomeru z jednej strany s fóliovým pántom | Vnútorná výška: 32 mm

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie