Energy chain 11.1/11.2 series | One-piece, non-openable | Inner height: 41mm

<p>Energy chain 11.1/11.2 series</p>
igus-icon-lupe
11.2.040.0 technical drawing
igus-icon-lupe
11.2.040.0 technical drawing
igus-icon-lupe
11.2.040.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
<p>Energy chain 11.1/11.2 series</p>
Energy chain 11.1/11.2 series | One-piece, non-openable | Inner height: 41mm
Energy chain 11.1/11.2 series | One-piece, non-openable | Inner height: 41mm
Energy chain 11.1/11.2 series | One-piece, non-openable | Inner height: 41mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
Inner height [Hi]
41 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
22 mm
Opening principle
Opening principle
Non-openable
Inner width [Bi]
Inner width [Bi]
25 mm
Bend radius [R]
Bend radius [R]
40 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
37,95 EUR
1,15 EUR / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
pripravené na odoslanie za 24 až 48 hodín

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 11.2.040.037,95 EUR
Energy chain 11.1/11.2 series | One-piece, non-openable | Inner height: 41mm
Nejste si jisti, zda se bude hodit?