Energy chain 10 series | One-piece, non-openable | Inner height: 18mm

<p>Energy chain 10 series</p>
igus-icon-lupe
10.015.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
10.015.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
10.015.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
<p>Energy chain 10 series</p>
Energy chain 10 series | One-piece, non-openable | Inner height: 18mm
Energy chain 10 series | One-piece, non-openable | Inner height: 18mm
Energy chain 10 series | One-piece, non-openable | Inner height: 18mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
Inner height [Hi]
18 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
16 mm
Opening principle
Opening principle
Non-openable
Inner width [Bi]
Inner width [Bi]
15 mm
Bend radius [R]
Bend radius [R]
28 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
32,34 EUR
0,98 EUR / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
pripravené na odoslanie za 24 až 48 hodín

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 10.015.028.032,34 EUR
Energy chain 10 series | One-piece, non-openable | Inner height: 18mm