Energetický reťaz B17 | Otvoriteľná na jednej strane po vnútornom polomere | Vnútorná výška: 32 mm

Energetická reťaz B17i série
igus-icon-lupe
B17i.2.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B17i.2.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B17i.2.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Energetická reťaz B17i série
Energetický reťaz B17 | Otvoriteľná na jednej strane po vnútornom polomere | Vnútorná výška: 32 mm
Energetický reťaz B17 | Otvoriteľná na jednej strane po vnútornom polomere | Vnútorná výška: 32 mm
Energetický reťaz B17 | Otvoriteľná na jednej strane po vnútornom polomere | Vnútorná výška: 32 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
Vnútorná výška [Hi]
32 mm
Max. priemer kábla
Max. priemer kábla
28 mm
Princíp otvárania
Princíp otvárania
Otvárateľné pozdĺž vnútorného polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
Vnútorná šírka [Bi]
25 mm
Polomer ohybu [R]
Polomer ohybu [R]
48 mm

Štruktúra a výpočet ceny článku

Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
41,58 EUR
1,26 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy
pripravené na odoslanie za 24 až 48 hodín

Zoznam dielov

(1)
e-chain®
Č. dielu : B17i.2.048.041,58 EUR
Energetický reťaz B17 | Otvoriteľná na jednej strane po vnútornom polomere | Vnútorná výška: 32 mm

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie