Séria energetických reťazí B09 | Otvárateľná z jednej strany pozdĺž vonkajšieho rádiusu | Vnútorná výška: 14,3 mm

<p>Energy chain series B09</p>
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
<p>Energy chain series B09</p>
Séria energetických reťazí B09 | Otvárateľná z jednej strany pozdĺž vonkajšieho rádiusu | Vnútorná výška: 14,3 mm
Séria energetických reťazí B09 | Otvárateľná z jednej strany pozdĺž vonkajšieho rádiusu | Vnútorná výška: 14,3 mm
Séria energetických reťazí B09 | Otvárateľná z jednej strany pozdĺž vonkajšieho rádiusu | Vnútorná výška: 14,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
Vnútorná výška [Hi]
14.3 mm
Max. priemer kábla
Max. priemer kábla
12 mm
Princíp otvárania
Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vonkajšieho rádiusu
Vnútorná šírka [Bi]
Vnútorná šírka [Bi]
16 mm
Polomer ohybu [R]
Polomer ohybu [R]
28 mm

Štruktúra a výpočet ceny článku

Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
46,00 EUR
0,92 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy
pripravené na odoslanie za 24 až 48 hodín

Zoznam dielov

(1)
e-chain®
Č. dielu : B09.16.028.046,00 EUR
Séria energetických reťazí B09 | Otvárateľná z jednej strany pozdĺž vonkajšieho rádiusu | Vnútorná výška: 14,3 mm
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie