Energetický reťazový systém B07 | Otvárateľná z jednej strany po vonkajšom polomere | Vnútorná výška: 10,3 mm

<p>Energy chain series B07</p>
igus-icon-lupe
B07.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B07.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B07.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
<p>Energy chain series B07</p>
Energetický reťazový systém B07 | Otvárateľná z jednej strany po vonkajšom polomere | Vnútorná výška: 10,3 mm
Energetický reťazový systém B07 | Otvárateľná z jednej strany po vonkajšom polomere | Vnútorná výška: 10,3 mm
Energetický reťazový systém B07 | Otvárateľná z jednej strany po vonkajšom polomere | Vnútorná výška: 10,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
Vnútorná výška [Hi]
10.3 mm
Max. priemer kábla
Max. priemer kábla
8 mm
Princíp otvárania
Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vonkajšieho rádiusu
Vnútorná šírka [Bi]
Vnútorná šírka [Bi]
16 mm
Polomer ohybu [R]
Polomer ohybu [R]
18 mm

Štruktúra a výpočet ceny článku

Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
42,50 EUR
0,85 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy
pripravené na odoslanie za 24 až 48 hodín

Zoznam dielov

(1)
e-chain®
Č. dielu : B07.16.018.042,50 EUR
Energetický reťazový systém B07 | Otvárateľná z jednej strany po vonkajšom polomere | Vnútorná výška: 10,3 mm
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie