Energy chain 04 series | One-piece, non-openable | Inner height: 7mm

<p>Energy chain 04 series</p>
igus-icon-lupe
04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon04.07.015.0 video
igus-icon-lupe
1 z 5
<p>Energy chain 04 series</p>
Energy chain 04 series | One-piece, non-openable | Inner height: 7mm
Energy chain 04 series | One-piece, non-openable | Inner height: 7mm
Energy chain 04 series | One-piece, non-openable | Inner height: 7mm
Energy chain 04 series | One-piece, non-openable | Inner height: 7mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
Inner height [Hi]
7 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
5 mm
Opening principle
Opening principle
Non-openable
Inner width [Bi]
Inner width [Bi]
7 mm
Bend radius [R]
Bend radius [R]
15 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
27,00 EUR
0,45 EUR / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
pripravené na odoslanie za 24 až 48 hodín

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 04.07.015.027,00 EUR
Energy chain 04 series | One-piece, non-openable | Inner height: 7mm
Nejste si jisti, zda se bude hodit?