Energy chain 08 series | One-piece, non-openable | Inner height: 15mm

<p>Energy chain 08 series</p>
igus-icon-lupe
08.10.025.0 technical drawing
igus-icon-lupe
08.10.025.0 technical drawing
igus-icon-lupe
08.10.025.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
<p>Energy chain 08 series</p>
Energy chain 08 series | One-piece, non-openable | Inner height: 15mm
Energy chain 08 series | One-piece, non-openable | Inner height: 15mm
Energy chain 08 series | One-piece, non-openable | Inner height: 15mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
Inner height [Hi]
15 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
12 mm
Opening principle
Opening principle
Non-openable
Inner width [Bi]
Inner width [Bi]
10 mm
Bend radius [R]
Bend radius [R]
25 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
31,50 EUR
0,63 EUR / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
pripravené na odoslanie za 24 až 48 hodín

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 08.10.025.031,50 EUR
Energy chain 08 series | One-piece, non-openable | Inner height: 15mm