Energy chain 03 series | One-piece, non-openable | Inner height: 5mm

03 series
igus-icon-lupe
03.05.010.0 technical drawing
igus-icon-lupe
03.05.010.0 technical drawing
igus-icon-lupe
03.05.010.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
03 series
Energy chain 03 series | One-piece, non-openable | Inner height: 5mm
Energy chain 03 series | One-piece, non-openable | Inner height: 5mm
Energy chain 03 series | One-piece, non-openable | Inner height: 5mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
Inner height [Hi]
5 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
3.5 mm
Opening principle
Opening principle
Non-openable
Inner width [Bi]
Inner width [Bi]
5 mm
Bend radius [R]
Bend radius [R]
10 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
29,00 EUR
0,29 EUR / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
pripravené na odoslanie za 24 až 48 hodín

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 03.05.010.029,00 EUR
Energy chain 03 series | One-piece, non-openable | Inner height: 5mm
Nejste si jisti, zda se bude hodit?