igusigus-icon-cart(0)

Energy chain 06 series | One-piece, non-openable | Inner height: 10,5mm

<p>Energy chain 06 series</p>
igus-icon-lupe
06.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
06.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
06.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 of 4
<p>Energy chain 06 series</p>
Energy chain 06 series | One-piece, non-openable | Inner height: 10,5mm
Energy chain 06 series | One-piece, non-openable | Inner height: 10,5mm
Energy chain 06 series | One-piece, non-openable | Inner height: 10,5mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
Inner height [Hi]
10.5 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
8 mm
Opening principle
Opening principle
Non-openable
Inner width [Bi]
Inner width [Bi]
6 mm
Bend radius [R]
Bend radius [R]
18 mm
Co pro vás můžeme vylepšit? Dejte nám zpětnou vazbu.

O společnosti igus®

Služby

Kontakt

Naše platební metody

  • Faktura

    Sledujte nás

      Buďte v obraze a zaregistrujte se k odběru newsletteru igus® zde.

      igus-icon-globeJazyk:čeština|Země:Slovensko

      Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® GmbH/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus GmbH nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

      Společnost igus® GmbH upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® GmbH