Energy chain 05 series | One-piece, non-openable | Inner height: 10mm

05 series
igus-icon-lupe
05.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
05.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
05.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon05.06.018.0 video
igus-icon-lupe
1 z 5
05 series
Energy chain 05 series | One-piece, non-openable | Inner height: 10mm
Energy chain 05 series | One-piece, non-openable | Inner height: 10mm
Energy chain 05 series | One-piece, non-openable | Inner height: 10mm
Energy chain 05 series | One-piece, non-openable | Inner height: 10mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
Inner height [Hi]
10 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
8 mm
Opening principle
Opening principle
Non-openable
Inner width [Bi]
Inner width [Bi]
6 mm
Bend radius [R]
Bend radius [R]
18 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
27,50 EUR
0,55 EUR / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
pripravené na odoslanie za 24 až 48 hodín

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 05.06.018.027,50 EUR
Energy chain 05 series | One-piece, non-openable | Inner height: 10mm
Nejste si jisti, zda se bude hodit?