krokový motor

Naše krokové motory igus sú dostupné v klasických veľkostiach Nema 8 až Nema 34 s rozmerom príruby 20 mm - 86 mm. Vyberte si medzi rôznymi verziami, ako sú hriadeľové krokové motory, vretenové krokové motory a špecializované motory. Trvácne a bezúdržbové krokové motory drylin možno rozšíriť o metrické konektory, brzdy a enkodéry. Spoľahlivo pracujú pri teplotách medzi -10 a +50 °C. Ďalšou výhodou krokových motorov je, že sú kompatibilné s najbežnejšími riadiacimi jednotkami motora a polohovanie je teda možné aj bez enkodéra. Krokové motory sa používajú v zdravotníckej technológii, laboratórnej automatizácii, nastavení formátu a priemyselnej automatizácii. Naše krokové motory sú vhodné na okamžitý nákup v online obchode a sú pripravené na odoslanie len za 24 hodín.

Počet produktov: 0
Nenašli ste nič? Kanál igus® LifeChat vám ihneď pomôže! Alebo jednoducho nám pošlite správu

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie