Riadenie motora

Motorové riadiace systémy igus D1 a D2 je možné použiť pre akýkoľvek typ motora. S výnimkou igus D3 riadiaceho systému motora môžu byť všetky prevádzkované pri 48V. Motorový riadiaci systém igus D3 pracuje s 24V. Systémy riadenia motorov D3, D7, D8 a D9 sú určené na jednoduchú automatizáciu priamo na riadiacom systéme a preto nevyžadujú žiadny softvér a/alebo PC. Systémy riadiaceho systému igus D1 a D2 tiež nevyžadujú žiadnu ďalšiu inštaláciu softvéru, ale sú naprogramované na základe webových prehliadačov. Týmto spôsobom môžu byť nastavenia parametrizované na PC, ale aj na tablete a smart telefóne. Na to nie sú potrebné žiadne znalosti programovania. Všetky výstupné stupne môžu pracovať aj ako podriadené všetkým ovládacím doskám, vďaka čomu sú univerzálne.

Počet produktov: 0
Žiaľ, v tejto kategórii momentálne nie sú k dispozícii žiadne produkty. Potrebujete podporu alebo riešenie na mieru? Kanál igus® LifeChat vám ihneď pomôže! Alebo napíšte nám správu!

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie