Planetová prevodovka krokového motora

Motorové prevodovky sú výlučne planetové prevodovky a majú prevodové pomery. Výhodou prevodoviek je, že majú životnosť až 30 000 hodín, sú bezúdržbové a samomazné. Majú tiež extrémnu teplotnú odolnosť od -10 °C do 90 °C. Motorové prevodovky sú k dispozícii v dvoch rôznych veľkostiach. Príruba s veľkosťou 60 mm vhodná pre krokové motory a EC/BLDC motory vo veľkosti NEMA 23 a 24 - veľkosť príruby 56 mm a 60 mm. Motorová prevodovka s prírubou s veľkosťou 90 mm je vhodná pre veĺkost NEMA 34 - príruby 86 mm. Pre všetky prevodovky si môžete vybrať z prevodov: 3, 5, 10, 15, 20 a 40.

Počet produktů: 0
Bohužel v současné době nejsou v této kategorii k dispozici žádné produkty. Potřebujete podporu nebo řešení na míru? LiveChat igus® Vám okamžitě pomůže! Nebo napište nám!