Plastové dosky

Plastové tyče a dosky iglidur® sú presvedčivé vďaka svojej vysokej odolnosti proti opotrebovaniu. Aby sa splnili rôzne požiadavky na použitie a prostredie, plastové dosky sú dostupné v troch materiáloch z radu iglidur®, z ktorých každý má rôzne vlastnosti. V podobe plastovej dosky, ktorá sa dá použiť v širokej škále aplikácií, je obzvlášť odolná voči opotrebeniu, je k dispozícii vo farbe čiernej alebo je V súlade s FDA. Plastový polotovar sa môže používať bez maziva, a preto spĺňa náročné hygienické požiadavky prostredia, v ktorom sa používa. Plastové polotovary týchto dosky sa používajú okrem iného v lekárskej technike alebo v potravinárskom a baliarenskom priemysle.
Plastové platne je možné dodať rezané na mieru, s hrúbkou od 2 mm do 40 mm, vyrobené z 3 rôznych plastov a dostupné v 7 štandardných veľkostiach.

Počet produktov: 0
Žiaľ, v tejto kategórii momentálne nie sú k dispozícii žiadne produkty. Potrebujete podporu alebo riešenie na mieru? Kanál igus® LifeChat vám ihneď pomôže! Alebo napíšte nám správu!

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace