Polotovar pre motion

Guľaté tyče z radu polotovarov iglidur® je možné objednať v jednotlivých dĺžkach od 100 mm do 1000 mm a s priemerom 10 mm až 100 mm. Ponúkame rôzne materiály, ktoré spĺňajú rôzne požiadavky každej aplikácie. Tu nájdete materiál vhodný pre guľatinu - či už pre nízke, stredné alebo vysoké rýchlosti, pre teploty do 250 °C alebo pre prevažne statické alebo extrémne zaťaženie, inými slovami, takmer pre každú požiadavku.
Rovnako ako všetky produkty igus®, aj guľaté tyče sú vhodné pre úplne samomaznú prevádzku, a preto sú nielen bezúdržbové, ale aj mimoriadne hygienické.
Guľaté tyče iglidur® sa napríklad používajú v oblasti zdravotníckej techniky a v potravinárskom a baliarenskom priemysle.

Materiály econ sú navrhnuté pre cenovo efektívne aplikácie a ponúkajú vysokú kvalitu a pevné mechanické vlastnosti.

Počet produktov: 0
Žiaľ, v tejto kategórii momentálne nie sú k dispozícii žiadne produkty. Potrebujete podporu alebo riešenie na mieru? Kanál igus® LifeChat vám ihneď pomôže! Alebo napíšte nám správu!

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace