Těsnění pro vysoké zatížení

igutex TX2 plain bearing with felt seal
  • Vysoce účinné utěsnění proti nečistotám a prachu pro náročné aplikace
  • Ready-to-install solution with felt seal
  • Cost-effective even in large dimensions and small quantities
  • Tested in the igus test laboratory indoors and outdoors
  • A 50 times longer service life was achieved in laboratory tests
  • Reduced downtime and therefore lower material consumption
  • No lubricating greases or oils
  • igus supports the circular economy of plastics and invests in chemical recycling. Learn more about the topic

Ochrana proti nečistotám a prachu při vysokém zatížení

Zemědělská technika

Wound plain bearing for high load capacity

Consultation on igutex TX2

Kontaktujte společnost igus

Vzorkovnice – kluzná ložiska iglidur

iglidur vylepšuje vzorkovnici se šablonami a katalogem kluzných ložisek

Co je to iglidur?

Detailní pohled na kluzná ložiska iglidur

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace