Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Systém twisterchain®, série TC42
1. Varianta rotačních a spirálových pohybů až do 540°
3. Příčníky se otevírají na vnitřním poloměru
4. Modulární, proměnlivé šířka, výška a poloměr
5. Varianta stabilnějšího a většího přídavného zatížení v důsledku středního článku
6. Velmi dynamický a hladký chod (s novým vodicím kanálem)
AR
[mm] | R100
A1[mm] | R125
A1[mm] | R150
A1[mm] | R175
A1[mm] | R200
A1[mm] | R250
A1[mm] |
400 | 49 | 50 | 51 | 53 | 53 | 53 |
500 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 71 |
600 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 85 |
650 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 92 |
750 | 101 | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 |
850 | 116 | 116 | 117 | 118 | 118 | 120 |
Poznámka: Rozměr A1 je stanoven vnějším poloměrem AR (viz výkres)!
Rozměr A1 má vždy toleranci ± 2,5 mm