[[VYŘAZENÝ MODEL
Pro nové konstrukce doporučujeme technicky optimalizovaný e-chain® série R19850 z řady igus® E4/light.
+25 % více samonosné délky, vyšší stabilita a pevnost v tahu, stejná měření a montážní rozměry
Série R198 je k dispozici v omezeném množství do vyčerpání zásob. Podpora produktu a skladové zásoby budou omezeny od r. 2012. S jakýmikoli dotazy se obraťte na svůj kontakt v igus®. Děkujeme za vaše pochopení
K E4/light série R19850
Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Série R198 - Trubka, uzavřený
1. KMA – montážní konzola
2. K dispozici pevné nebo otočné montážní konzoly
3.R198: Otočné a odstranitelné víčko
4.R198: Odstranitelná dna
5. Kombinovatelná trubka a řetěz
6. Integrovatelné prvky odlehčení tahu
7.150/151: Příčníky odstranitelné na obou stranách
K dispozici vnitřní šířky Bi: 75 až 462 mm
K dispozici poloměry ohybu R: 200 až 500 mm
Rozteč: 91 mm na článek = 11 článků/m