PMAFIX VND: přímé připojovací díly
Tyto typy konektorů PMAFIX jsou vhodné v širokém rozmezí aplikací ve spojení s rýhovanými trubkami PMAFLEX a umožňuje nejvyšší bezpečnost a utěsnění. 
 
Charakteristiky:
- Vyrobeny z vysoce kvalitního polyamidu
- Samozhášivé, bez obsahu halogenů, fosforu a kadmia
- Vynikající rázová odolnost
- Rozsah teplot: -40 °C až +105 °C, krátkodobě až do 160 °C.
- Rozsah dodávky IP66(VND): uchycení s předem sestavenými univerzálními bezpečnostními svorkami (AFN2) 
 IP68(VNV): uchycení oválnými svorkami (OVN2), hadice a závitové těsnění (NVN3, SVN4)