514: Šroub s šestihrannou hlavou 
 
Tyto pojistné šrouby jsou vhodné pro čisté uzavření zbytečných závitových otvorů v pouzdrech nebo rozvaděčích. 
Vlastnosti:  - Součásti s metrickými závity: PA-GF - Součásti s PG závity: PS
- Bez obsahu halogenů, fosforu a kadmia 
- IP54 
- Rozsah teplot: -20 °C až +60 °C, krátkodobě až do 100 °C.
Materiál: Vyztužené polyamidovými optickými vlákny, lehce šedé