Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
       
     
    
    Série EA25 - Řetěz, plnění ve vnějším poloměru
    Kombinace AUTO-GLIDE a Easy Chain® Hřebenové zuby jsou přímo přilisované na článku řetězu. 
 
Speciální výhody tohoto systému:
- Řetěz AUTO-GLIDE se spojuje jako jeden kus. Žádné další součásti nejsou zapotřebí
- Velmi krátké instalační časy pro dlouhé pojezdy
- Vodicí žlaby nejsou zapotřebí
- Systém easy chain®: Kabely a hadice mohou být nyní vkládány bez otvírání řetězů
- Úzká instalační šířka, tichý chod
- Záruka na systém energetických řetězů při použití kabelů chainflex®
Dodávaná vnitřní šířka Bi: 50,1 mm 
K dispozici poloměry ohybu R: 18, 28 a 100 mm 
Rozteč: 46 mm na článek = 40 článků/m