Vyberte místo pro doručení

Výběr stránky země/oblasti může mít vliv na různé faktory, jako jsou cena, možnosti dopravy a dostupnost produktu.

Skate wheel with high running performance

Alternative to classic ball bearings

Durable, cost-efficient and ideal for higher loads: the new skate wheels made of iglidur J are the lubrication-free endurance runner when it comes to surface pressures of up to 10MPa.

▲ Tech up:
➥ 1:1 interchangeable with ball bearings of the same size

▼ Cost down:
➥ Six times longer service life compared to standard skate wheels

■ Proof:
➥ In use in numerous applications

● Sustainability:
➥ 100% lubrication-free
 
Factsheet Download
iglidur J skate wheel

Contact our expert about the new product now.

Telefonní číslo je nepovinné. Může však být užitečný pro případné dotazy nebo vysvětlení.
Potřebujeme vaše poštovní směrovací číslo a zemi, abychom mohli vaše požadavky jednoznačně přiřadit správné kontaktní osobě.
* Tato pole musí být vyplněna

Další informace o zpracování mých údajů naleznete na.