Změna jazyka :

Ve svislém uspořádání se energetický řetězec pohybuje vertikálně. Oblouk písmene U je nad dvěma pevnými konci nebo závěsnými body. Mezi oběma pevnými body tak řetěz nabývá tvaru obráceného U. Fyzikální zákony tohoto uspořádání určují, že může podporovat pouze krátké jízdy.
| Technické detaily: | |
|---|---|
| Maximální výška zdvihu - bez podpěry | ≈ 4 m |
| Maximální výška zdvihu - s podporou prvních článků energetického řetězu | ≈ 6 m |
| Maximální výška zdvihu - s plnou podporou | ≈ 20 m |
| Maximální rychlost v (v závislosti na výšce zdvihu a hmotnosti náplně) | 20 m/s |
| Maximální zrychlení a<br />(v závislosti na výšce zdvihu a hmotnosti náplně) | 50 m/s |
Pro obráběcí stroje, lineární roboty a manipulační jednotky jsou stojící energetické řetězy jedním ze standardních řešení. Pro spolehlivé napájení vertikálně se pohybujících jednotek, jako jsou například olověné šrouby, energií, signály a v případě potřeby i médii (stlačený vzduch, hydraulický olej, chladicí kapalina) jsou kabely chráněny a vedeny v energetických řetězech. Aplikace stojícího energetického řetězce je pravděpodobně druhým nejčastějším uspořádáním po vertikálním. O to důležitější je nabídnout uživatelům těchto devět tipů, které podpoří plánování projektu.


Montážní držáky
Montážní konzoly musí být připevněny tak, aby byl energetický řetěz tuhý a nemohl se vychýlit ven. Náš sortiment nabízí téměř pro všechny typy montážních konzol uzamykatelné nebo jednostranně uzamykatelné. Uzamykatelné montážní konzoly KMA jsou velmi doporučovány, protože je lze připevnit přímo na přední část stroje.

Kabely a hadice
Kabely a hadice musí být v energetickém řetězci uloženy tak, aby se vždy mohly volně pohybovat v podélném směru a unesly vlastní hmotnost. Pro přesné vedení kabelů důrazně doporučujeme vnitřní oddělení. Kabely musí být na obou koncích zajištěny odlehčením tahu.

Podpora
Obecně platí, že systém zásobování energií musí být na pevných a pohyblivých koncích opatřen vnější podpěrou. U větších výšek energetických řetězů se obecně doporučuje podepřít alespoň první tři články řetězu na vnějším poloměru. U maximálních výšek a plnicích hmotností je často nutné podepřít celou vzdálenost.
Preferovaná řada pro vertikální stojící instalaci

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00