Změna jazyka :

CC-Link (Control and Communications Link) je sběrnicový systém vyvinutý společností Mitsubishi, který byl navržen v roce 1996 jako vlastní sběrnicová síť společnosti. Vzhledem k velké poptávce zákazníků byl CC-Link v roce 1999 uveden na trh jako otevřená síť, takže protokoly pro přenos dat jsou k dispozici i jiným dodavatelům, kteří mohou vyvinout vlastní rozhraní. Pro neustálý další rozvoj sběrnicového systému bylo založeno Sdružení partnerů CC-Link (CLPA).
Existují celkem čtyři různé základní verze sítí CC-Link:
Kabely pro aplikace CC-Link od společnosti igus®
Program kabelů chainflex® od společnosti igus® nabízí kabely CC-Link s různými úrovněmi výkonu. U kabelu CFBUS.PVC.035 je k dispozici varianta s vnějším pláštěm z PVC. Pro aplikace, kde je vyžadován olejivzdorný vnější plášť, nabízí igus® kabel CFBUS.PUR.035 s PUR povlakem. Pro požadavky na vysoký poloměr ohybu a pojezd a pro kabely odolné vůči olejům a bioolejům je k dispozici varianta CFBUS.035 s vnějším pláštěm z TPE. Všechny tři verze mají schválení UL/CSA, EAC a CTP. Pro CC-Link IE lze použít také ethernetové kabely CAT5e z programu chainflex®.
Všechny kabely chainflex® CC-Link byly vyvinuty pro trvalý pohyb v energetickém řetězci. V závislosti na požadavcích si můžete vybrat mezi různými vnějšími plášti z PVC, PUR a TPE. Různé řady sběrnicových kabelů nabízejí různé úrovně výkonu, takže pro každou aplikaci lze vybrat ten správný kabel a dosáhnout tak co nejdelší životnosti.
Oblasti použití CC-Link
CC-Link se používá především v Asii. V Evropě se však také používá pro přenos automatizačních úloh mezi zařízeními v různých strojích, i když se zde obvykle používá PROFINET.
Pro různé oblasti použití jsou k dispozici kabely CC-Link. Obecně platí, že kabely CC-Link jsou často trvale instalovány ve strojích a systémech, takže lze zvolit kabely s plným vodičem nebo ohebným vodičem složeným ze 7 žil.
Pro aplikace v energetickém řetězci je však nutné použít kabely CC-Link s jemně laněnými vodiči. Kromě toho je nutná konstrukce kabelu přizpůsobená pohybu v energetickém řetězci, aby byl zajištěn spolehlivý přenos dat po dlouhá léta. Kabely chainflex® se proto prosadily zejména v systémech a strojích, jako jsou roboty, balicí stroje, výrobní stroje a obráběcí stroje.
Délky přenosu
Otázka maximální přenosové délky sběrnicových kabelů je často podceňována. Zde se obecně doporučuje opatrnost, protože maximální délka kabelu může silně záviset na jeho typu. Kabel pro pevné uložení má vždy nižší útlum než ohebný kabel, který je určen pro trvalé pohyby. To znamená, že přenosová délka je kratší než u kabelu pro pevné uložení.
V závislosti na rodině kabelů jsou sběrnicové kabely chainflex® CC-Link mechanicky navrženy pro dráhu až 400 m a více, ale s rostoucí délkou kabelu klesá rychlost přenosu dat sběrnicového systému. Při pevné instalaci lze s měděnými kabely bez opakovačů dosáhnout celkové délky až 1 200 metrů. Maximální přenosová rychlost je pak ovšem 156 kbit/s, zatímco při celkové délce kabelu 100 metrů je stále ještě možné dosáhnout přenosové rychlosti 10 Mbit/s. S vysoce flexibilními kabely CC-Link pro energetický řetězec však naše zkušenosti ukazují, že délky kabelů mohou být výrazně kratší. Tato délka se však může lišit v závislosti na podmínkách prostředí a požadavcích aplikace.
Prodává se po metrech nebo v předmontovaném stavu.
sběrnicové kabely chainflex® lze objednat klasicky jako prodávané po metrech na bubnu nebo kabelovém kroužku od objednací délky 1 m, a to bez krácení nákladů a příplatků za minimální množství. Kromě toho společnost igus® nabízí tyto kabely také jako předem smontované hotové kabely®. Každý kabel chainflex® CC-Link lze objednat také jako předem smontovaný kabel v požadované délce od jednoho kusu. V internetovém obchodě readycable® si můžete vybrat z různých kabelů a konektorů. S výběrem správného typu vám pomůže funkce filtru.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h