[[Pro nové konstrukce doporučujeme vylepšený řetěz e-chain® řady E4.42 ze skupiny E4.1.
S jakýmikoli dotazy se obraťte na váš kontakt u společnosti igus®. Děkujeme za vaše pochopení u řady E4.42
Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Série 380 - Řetěz, s opěrami každého článku
1. Opěry v E-Chain® jsou odstranitelné na obou stranách
2. Doraz s "brzdou" pro snížení hluku
3. Lze kombinovat uzavřené a otevřené styly
4. Kryty na závěsech, otevírané vycvaknutím - E-Tube.
5. Více možností vnitřního oddělení
6. Optimalizované kluzné povrchy - boční nosné desky
7. Široké, kabelově výhodné polymerové příčníky
8. Do upevňovací objímky lze integrovat odlehčení
9. Montážní konzola KMA s možností "celkového" upevnění
10. K dispozici tuhé nebo otočné montážní konzoly
11. Alternativně k dispozici se zpětným / oboustranným poloměrem ohybu RBR!
E4/00-NC = e-chain® také k dispozici bez předpětí
K dispozici vnitřní šířky Bi: 50 až 400 mm
K dispozici poloměry ohybu R: 75 až 350 mm
Rozteč: 67 mm/článek = 15 článků/m