Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Systém triflex® R řada TRC.50 – nové rozměry
1. Víceosý pohyb – Vysoká flexibilita pro komplexní aplikace i v 6. ose. Rotace v podélné ose cca ±10° na článek řetězu. To umožňuje vedení kabelů kolem složitých geometrických tvarů
2. Vysoká absorpce tažných sil díky použití speciálního kulového kloubu, což znamená hladké pohyby ve všech osách se zkoušenou tažnou silou až 125 N
3. Vynikající mechanické vlastnosti – odolný proti nárazu, odpuzuje nečistotu, robustní, odolný proti otěru a třískám. Klouže přes hrany a chrání kabely díky hladkým vnějším a vnitřním obrysům. Testováno v laboratoři igus® při více než 1 milionu cyklů
4. Malý poloměr ohybu a malá rozteč – pro instalaci šetřící prostor
5. Snadné prodloužení nebo zkrácení – vstřikováním tvarovaný díl, zkracuje dobu montáže. Žádné podpůrné prvky (např. ocelové kabely, pružinové mechanismy atd.) nejsou zapotřebí podél směru tažné síly
6. Extrémně stabilní – díky dorazům na vnější straně, přesným zastavením pro poloměr a zkrut
7. Sada triflex® R – kompaktní univerzální modul pro všechny pohyby robotů; může být namontován na stávající upínací body
8. Minimalizované seřizovací časy v důsledku snadného připojení k vašemu stroji a komplexním příslušenstvím
9. Stále k dispozici pro speciální aplikace: moduly s tyčí z vláken, univerzální montážní sady a FlexBar
triflex® R k dispozici také jako verze ESD.