Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Systém triflex® R Série TRC.125
1. Pohyblivý ve více rozměrech - vysoká ohebnost v komplexních pohybech dokonce i v 6. ose. V podélné ose možná rotace přibližně ± 10° na článek řetězu. Napomáhá navádět kabely kolem složitých geometrických útvarů.
2. Vysoká absorbce tahové síly na "závěsném principu" (= kulové spojení) má za následek hladké pohyby ve všech osách, s odzkoušenou pevností v tahu do 1000 N
3. Vynikající mechanické vlastnosti - odolnost nárazu, odpudivost nečistot, robustnost, odolnost opotřebení a třísková těsnost. Skluz přes vyčnívající hrany a ochrana kabelů díky hladkým a zaobleným vnitřním a vnějším obrysům. Testováno v laboratoři igus® pro více než 1 milion cyklů
4. Malé poloměry ohybu a malá rozteč - pro instalace šetřící prostor
5. Snadná instalace a demontáž - vstřikované komponenty, které šetří náklady na sestavu. Ložiskové prvky (např. ocelový kabel, pružinový mechanismus) nejsou zapotřebí po délce ve směru tahu
6. Vysoká stabilita - prostřednictvím externích dorazů, zřetelných zarážek pro poměr a krut
7. Sada Triflex® R - kompaktní univerzální modul pro všechny pohyby robota; namontováno na stávající upínací body
8. Doby nastavení mohou být minimalizovány ve vašem stroji/robotovi pomocí nejjednoduššího připojení a praktického příslušenství
9. Stále k dispozici pro speciální aplikace: Modul s optickou tyčí, univerzální montážní sada a FlexBar