Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Série E4.80AG - Řetěz, otevírání na obou stranách s příčníky na každém článku
1. Směrová stabilita díky konstrukci vnitřních a vnějších článků.
2. Nízkohlučný provoz díky začleněné „brzdě" v systému radiálních zarážek.
3. Vysoké vyztužení a únosnost při působení smykových sil díky konstrukci na pero a drážku.
4. O 15 % vyšší pevnost v tahu (ve srovnání s nejlepší starou řadou E4), lepší na velkých délkách bez podpory díky zlepšenému systému zarážek a vertikálních radiálních zarážek.
5. Příčník k dispozici pro rychlejší montáž/demontáž - 450.X. Q
6. Příčkový program se širokým spektrem možností - k dispozici nové vnitřní rozdělení pro rychlejší vkládání kabelů - T803(A).
7. Možná verze NC „bez předpětí" - otáčením vnějších článků bez předělání. Příčníky jsou odnímatelné po obou poloměrech (E-Chain®).
8. Opěry v E-Chain® jsou odstranitelné na obou stranách
9. Kryty na závěsech, otevírané vycvaknutím - E-Tube.
10. Široké, oblé plastové příčníky šetřící kabely.
Vnitřní šířka: 50 až 600 mm
Poloměr ohybu: 150 až 1000 mm
Rozteč: 46 mm na článek = 9 článků/m