Pohony vodicího šroubu jsou strojní prvky, které převádějí rotační pohyb na lineární (přenosové závity). Vodicí šrouby s vysokým stoupáním a trapézové vodicí šrouby igus jsou k dispozici ve třech různých materiálech vodicího šroubu (ocel, nerezová ocel a hliník) a v kombinaci s více než sedmi různými materiály matice vodicího šroubu. Materiály iglidur s optimalizovaným třením umožňují rychlou, jednoduchou konfiguraci online a objednání aplikací nevyžadujících mazání ani údržbu. Technologie dryspin vyvinutá společností igus nabízí funkce jako asymetrické závity, které prodlužují životnost, a plochý boční úhel, který zvyšuje efektivitu. Geometrie matic vodicích šroubů vhodné pro závitovou tyč se různí, a to i u standardní položky. K dispozici jsou geometrie pro všechny aplikace od válcových konstrukcí přes konstrukce s přírubou nebo plochými klíči až po matice vodicích šroubů zmenšující vůli, jako jsou matice vodicích šroubů bez vůle (zero-backlash), s nízkou vůlí (low-clearance) a proti vůli (anti-backlash).
Opotřebení je důležitým aspektem dílů v pohyblivých aplikacích. Polymery odolné proti opotřebení, jako jsou například naše materiály iglidur, přinášejí řešení, jak minimalizovat opotřebení a prodloužit životnost součástí. Díky svým tribologickým vlastnostem jsou materiály iglidur® ideální pro všechny aplikace, ve kterých hrají klíčovou úlohu dobrý koeficient tření a velmi nízké opotřebení. Největší zkušební laboratoř v oboru má rozlohu 3 800 m². Společnost igus zde provádí výzkum a vývoj a rozsáhlou sérii experimentů. Tribologické vlastnosti všech materiálů jsou testovány v nejrůznějších sériích testů s cílem minimalizovat opotřebení a intervaly údržby. Vyznačují se mimořádně nízkým třením a vysokou odolností proti opotřebení a zajišťují provoz bez nutnosti mazání a údržby. Polymery iglidur® nabízejí velmi dobré tribologické vlastnosti, díky čemuž jsou zárukou delší životnosti polymerových součástí.
V našich početných zkušebních zařízeních proběhne každoročně velké množství testů a materiálových zkoušek:
Tribologie je věda zabývající se třením a opotřebením. Tribologicky optimalizované polymery jsou takové plasty, které vykazují minimální známky tření a nízké opotřebení. Základní polymery, pevná maziva a výztuže jsou v našich produktech dry-tech kombinovány takovým způsobem, že plastová ložiska, na rozdíl od těch kovových, nevyžadují další mazání, všechny požadované charakteristiky jsou splněny a dochází pouze k minimálnímu tření, tvorbě tepla a otěru.“ - Dr. Ing. Ralf Selzer, vedoucí oddělení výzkumu a vývoje kluzných ložisek
Nechcete experimentovat, ale chcete před použitím otestovat materiály pro vaši aplikaci? Nebo máte neobvyklou aplikaci a hledáte vhodné řešení? Žádný problém. Otestujeme vaši aplikaci v naší zkušební laboratoři a na základě našich odborných znalostí pro vás najdeme to nejlepší řešení igus®.
Zatížení: 50 N
zdvih: 140 mm
rychlost: 450 ot./min
Doba trvání testu: 150 000 cyklů
1. Geometrie konkurence 10x3/POM + PTFE
2. TR10x3/AISI 304 iglidur® J/injekční vstřikování
3. DS10x3/AISI 304 iglidur® J/injekční vstřikování
Vyhodnocení testu opotřebení u produktu s rozměry 10x3 z nerezové oceli ukázalo, že náš závit dryspin® Ds10x3 může dosáhnout až o 25 % nižší rychlosti opotřebení, až o 25 % delší životnosti a vyšší účinnosti oproti konkurenci a trapézovému závitu Tr10x3.
Na základě požadavku zákazníka provedl specialista na motion plastics® igus srovnání vodicích šroubů dryspin® Ds10x25 se dvěma konkurenčními produkty s identickými rozměry závitů s vysokým stoupáním. Jak v testu opotřebení, tak v testu efektivity byly produkty v oblasti technologie kolejnic otestovány až na 630 000 cyklů.
1. Geometrie konkurence 1/ POM + PTFE
2. Geometrie konkurence 2 /POM + PTFE
3. dryspin® Ds10x25 / iglidur® J / injekční vstřikování
I po 630 000 cyklů vykazovala matice dryspin® společnosti igus® výrazně nižší opotřebení a vyšší stupeň efektivity než konkurenční geometrie.
Odborník může inženýrům rychle pomoci najít správný díl systému olověných šroubů pro jejich aplikaci a také předpovědět životnost. Nakonec si díly objednejte nebo si od nás vyžádejte další informace.
Konfigurátor umožňuje konstruktérům rychle najít správný vodicí šroub a obrábět kolíky z obou stran. Aplikace vám vygeneruje rozměrový výkres konfigurace. Poté si můžete objednat vodicí šroub nebo si vyžádat další informace.