100% samomazné lineární vedení
Max. axiální zatížení: 500 N
Možnost připojení motoru (NEMA 34)
Objednací číslo | A | Al | H | E2 | E3 | l | R | f | lt | sg | ha | lz | l2 | d2* | –0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,3 | h9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1660-02-S-100-L (1) | 104 | 100 | 72 | 86 | 82 | 252 | 60 | 2 | 76 | M8 | 43 | 38 | 20 | 14 | 1 314,42 EUR | |
ZLW-1660-02-S-100-R (1) | 104 | 100 | 72 | 86 | 82 | 252 | 60 | 2 | 76 | M8 | 43 | 38 | 20 | 14 | 1 314,42 EUR | |
ZLW-1660-02-S-100-L/R (1) | 104 | 100 | 72 | 86 | 82 | 252 | 60 | 2 | 76 | M8 | 43 | 38 | 20 | 14 | na požádání |
Minimální délka zdvihu 250 mm
(1) Rozměr X volně volitelný
Objednací číslo | X | E | LP | dp | T1 | T2 | d | ±0,2 | ±0,25 | ±0,25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1660-02-S-100-L (1) | - | 100 | 40 | 9 | 65 | 60 | M5 | 1 314,42 EUR | |
ZLW-1660-02-S-100-R (1) | - | 100 | 40 | 9 | 65 | 60 | M5 | 1 314,42 EUR | |
ZLW-1660-02-S-100-L/R (1) | - | 100 | 40 | 9 | 65 | 60 | M5 | na požádání |
Minimální délka zdvihu 250 mm
(1) Rozměr X volně volitelný
Hmotnost | Hmotnost | max. | přenos | Ozubení | řemen- | řemen- | řemen- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez zdvihu | 100 mm zdvihu | Délka zdvihu | Materiál | Šířka | Napětí | |||||
[kg] | [kg] | [mm] | [mm/U] | [mm] | [N] | |||||
Standardní 02 | 4,0 | 0,5 | 3000 | 120 | AT 5 | PU s ocelí | 32 | 500 |
Max. radiální zatížení | Vodicí ložisko | Max. rychlost | max. polohová přesnost | |
---|---|---|---|---|
[N] | [m/s] | [mm] | ||
Standardní 02 | 2.000 | Kuličkové ložisko s drážkou | 5 | ±0,2 |