Absolutní osvobození od maziv
Předpjaté trapézové matice, předem zatížené silou 50 N
Ručně a trvale nastavitelná radiální vůle
Nízká hmotnost díky hliníku a plastům
Zúžené konce vřetena umožňují provoz s kolečkem ručního ovládání nebo motorem.
Tepelně odolné až do +80 °C
L max.: |
|
Select the installation size of the spindle-lift table.
Objednávka č. | Max.
délka posuvu |
Hmotnost
[kg] |
Dodatečná hmotnost
na 100 mm [kg] |
Max. statická
nosnost |
Individuální ceny pro základní zdvih 100 mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
axiální
[N] |
Radiální
[N] |
||||||
SHT-12-AWM-PL | 750 | 1,1 | 0,1 | 700 | 2800 | 349,65 EUR | |
SHT-20-AWM-PL | 1000 | 3,2 | 0,3 | 1600 | 6400 | 505,49 EUR | |
SHT-30-AWM-PL | 1250 | 8,6 | 0,6 | 2500 | 10000 | 863,91 EUR | |
SHT-12-EWM-PL | 750 | 1,3 | 0,2 | 700 | 2800 | 414,05 EUR | |
SHT-20-EWM-PL | 1000 | 3,9 | 0,6 | 1600 | 6400 | 601,12 EUR | |
SHT-30-EWM-PL | 1250 | 10,9 | 1,4 | 2500 | 10000 | 1 145,77 EUR | |
SHT-12-SWM-PL | 750 | 1,3 | 0,2 | 700 | 2800 | na požádání | |
SHT-20-SWM-PL | 1000 | 3,9 | 0,6 | 1600 | 6400 | na požádání | |
SHT-30-SWM-PL | 1250 | 10,9 | 1,4 | 2500 | 10000 | na požádání |
Objednávka č. | A
-0,3 |
Al
-0,3 |
H | E1
±0,15 |
E2
±0,15 |
E3
±0,15 |
l | R | f | lt
±0,1 |
tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-12-AWM-PL | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 74 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 |
SHT-20-AWM-PL | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-AWM-PL | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13,5 |
SHT-12-EWM-PL | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 |
SHT-20-EWM-PL | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-EWM-PL | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13,5 |
SHT-12-SWM-PL | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 |
SHT-20-SWM-PL | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-SWM-PL | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13,5 |
Objednávka č. | tg | kt
±0,1 |
s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2* standardní | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-12-AWM-PL | M8 | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-AWM-PL | M10 | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHT-30-AWM-PL | M16 | 12,6 | 11 | 18 | M12 | 10,6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
SHT-12-EWM-PL | M8 | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-EWM-PL | M10 | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHT-30-EWM-PL | M16 | 12,6 | 11 | 18 | M12 | 10,6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
SHT-12-SWM-PL | M8 | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-SWM-PL | M10 | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHT-30-SWM-PL | M16 | 12,6 | 11 | 18 | M12 | 10,6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
* TR10x2 bez obrobeného konce vřetena