Odlehčení napětí

igus® Chainfix

Systémy odlehčení tahu od igus® byly speciálně vyvinuty pro použití v řetězech e-chain® a dynamických aplikacích. Kombinace materiálů kabelu chainflex® a plastových komponent dotýkajících se uvnitř systémů odlehčení tahu chainfix z igus® jsou navrženy pro vysokou trvanlivost kabelu a maximální přídržnou sílu. Pro nejrůznorodější oblasti aplikací nabízí igus® nejlepší řešení s ohledem na náklady a použití, například osvědčené svorky pro odlehčení tahu chainfix pro dlouhé pojezdy nebo robustní aplikace nebo bodové svary chainfix "bodové svary odlehčení tahu" pro jednoduchá a levná řešení odlehčení tahu. Systémy odlehčení tahu chainfix igus® byly léta testovány v praxi a zákazníky po celém světě.

Přehled - svorky  

Svěrka Chainfix

Odlehčení napětí pro e-chain® se svěrkami igus® a tlakovými prvky igus®.

Dlouhá životnost pro dynamické aplikace
Integrovatelné s montážním držákem igus® KMA.
Vysoká pevnost v tahu plastových žlabů s žebry.

Stránka produktu  

Třmínkové svěrky igus®

Třmínkové svěrky jako samostatné části.

Samostatná část v konstrukci rozvodné skříně nebo instalaci stroje
Příslušenství pro igus® e-chain system®.
Našroubovací typ v profilu C u KMA (upevňovací objímky plast-kov).

Stránka produktu  

Chainfix Clip

Příponka Chainfix je řadou svěrek a spodních částí vyrobených z plastu pro kabely o průměru 4 až 24 mm.

Rychlá montáž bez nářadí.
Možnost umístit 2 až 3 na sebe.
Vysoká pevnost v tahu s jednovrstvou instalací.

Chainfix Nugget  

Chainfix Nugget

Malá odlehčení pro upevnění kabelů s průměrem do 20 mm

Pro všechny upevňovací objímky KMA se začleněným profilem C.
Jednoduché upevnění.

Dělicí příčky s odlehčením tahu  

Příčka s odlehčením tahu

Dělicí příčka s integrovanými zuby pro odlehčení tahu

Snadná montáž, kompletně bez šroubů.
Pro použití na první nebo poslední článek řetězu.

Bloky odlehčení napětí Chainfix  

Blok odlehčení napětí igus®

Blok odlehčení napětí igus® je novým druhem odlehčení napětí navrženým speciálně pro hadice.

Modulový systém, tudíž velice účelný.
Šetří prostor:
Hadice o průměru 4,3 až 14 mm.

Konektorový systém plastového odlehčení tahu CFB  

Konektorový systém plastového odlehčení tahu igus®

Kabely lze odlehčit v tahu plastovými spojovacími součástmi ve stísněném prostoru s PU komponenty.

Modulární systém, možnosti odlehčení tahu podle zákazníka
Rychlá instalace
Standardní připojení šrouby
Výroba na přání zákazníka už od množství 1 kusu.

Stocking distributor
Hennlich s.r.o.
Na Bystričku 16
036 01 Martin

Hennlich s.r.o.
Račianska 188
831 53 Bratislava 34
Tel.: +421 2 50202506
Fax: +421 2 50202520

igus® Slovakia s.r.o.
Fatranská 3
949 01 Nitra
Tel.: +421 949 459 409

igus® contact:i_RepublikSlowakei_G
@igus.de

Homepage Hennlich

igus® Kontakt E-Mail

myigus myCatalog
Žádné minimální objednací množství
8:00 - 17:00 Dodání + Konzultace dodání od 24 hodin* vzorky zdarma

Více než 100.000 produktů ze skladu! Dodávky a poradenství denně od 8 - 20 hodin a v sobotu od 8 - 12 hodin!

Newsletter Registration
VOP Tiráž Všeobecné poznámky Prohlášení o ochraně osobních údajů