Vodicí žlaby pro dlouhé pojezdy

Vodicí žlab se používá u dlouhých pojezdů v klouzavých aplikacích řetězů e-chain® (podle typu řetězu od 5 do 12 m). Tyto žlaby podporují plynulý pohyb s nízkým třením energetických řetězů a trubek e-tube společnosti igus. Pokud je pevný konec namontován uprostřed pojezdu („středový konec“), pak energetické řetězy klouzají na polovině pojezdu samy na sobě. Pro druhou polovinu doporučujeme namontovat do žlabu kluzné lišty, na kterých budou řetězy e-chain klouzat. Vodicí žlaby mají kluzné lišty vyrobené z plastu, který je vysoce odolný proti otěru (s výjimkou RS – ocelového kluzného povrchu).

Hliníkové žlaby SuperTrough

Základní design pro obecné strojírenství. Verze pro náročný provoz pro stavbu strojů a zařízení.

Materiál bočnic: hliník

Hliníkový žlab SuperTrough – standardní vodicí žlab igus

  • Konstrukční sada systému ve dvou verzích – základní a pro náročný provoz
  • Velmi snadná, modulární montáž
  • Kluzné pásy pro ochranu proti otěru při vysoké rychlosti
  • Hliníkové profily odolné proti korozi a mořské vodě.
  • Flexibilní montáž – upevnění na spodní konstrukci nezávislé na délce profilu a tupých spojích
  • Konektor rozhraní – plastový se zacvakávacím mechanismem
  • Polymerová kluzná lišta vyrobená z vysokomolekulárního PE
  • Patka připevněná buď zevnitř, nebo zvenku – přímo na povrch nebo na C-profil
  • Vodivost podle DIN EN 61537 – standardní
  • Kluzné pásy a pryžový profil, které lze vložit za účelem minimalizace provozního hluku
  • Patka pro bezpečné zajištění i v náročných aplikacích
  • Modul s pevným koncem umožňuje rychlé a jednoduché připevnění pevného konce řetězu e-chain na vodicí žlab Super-Aluminium bez vrtání

970.30.SL / 970.31.SL

Vnější výška bočnice žlabu: 77 mm
Pro řady: E2–10 & B15/Zipper – 15 & R15

970.30.SL / 970.32.SL

Vnější výška bočnice žlabu: 77 mm
Pro řady: 1500/E4.21

971.30.SL / 971.31.SL

Vnější výška bočnice žlabu: 87 mm
Pro řady: E2.26/2500/255/R48/E6.29/R6.29/EF61.29/E61.29 


972.02.30.SL / 972.02.31.SL

Vnější výška bočnice žlabu: 87 mm
Pro řady: E4.31L/R4.31L/E4.28/R4.28/
E61.35/E6.35


972.30.SL / 972.31.SL

Vnější výška boční části žlabu: 117 mm
Pro série: E4.38L / R4.38L / E4.32 / H4.32 / R4.32 / E61.40 / E6.40 / R6.40 / E4Q.34 / H4Q.34


972.30.SL / 972.32.SL

Vnější výška bočnice žlabu: 117 mm
Pro řady: E2.38/2700/R58


973.30.SL / 973.31.SL

Vnější výška boční části žlabu: 144 mm
Pro série: E2.48 / 3500 / R68 / E4.48L / R4.48L / E4.42 / H4.42 / R4.42 / E61.52 / E6.52 / R6.52 / E4Q.44 / H4Q.44


974.30.SL / 974.31.SL

Vnější výška boční části žlabu: 184 mm
Pro série: E4.64L / E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / R18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62 / E4Q.58 / H4Q.58


974.30.SL.HD/974.31.SL.HD

Verze "pro náročný provoz"
Vnější výška bočnice žlabu: 184 mm
Pro řady: E4.56/H4.56/R4.56/14040/14140/18840/
14240/14340/E61.62/E6.62


975.30.SL / 975.31.SL

Vnější výška boční části žlabu: 184 mm
Pro série: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / 15250 / 15350 / E61.80 / E6.80 / E4Q.82 / H4Q.82


975.30.SL.HD/975.31.SL.HD

Verze „pro náročný provoz“
Vnější výška bočnice žlabu: 184 mm
Pro série: E4.80/H4.80/R4.80/15050/15150/19850/15250/15350/E61.80/E6.80


Modul/svorkovnice pro pevný konec

Modul pro pevný konec pro hliníkový žlab SuperTrough
Rychlé připevnění
Není zapotřebí vrtání
Instalace plastového modulu pro pevný bod v hliníkovém žlabu SuperTrough

Ocelový vodicí žlab

Pro stavbu velmi robustních strojů a zařízení

Materiál bočních částí: galvanizovaná ocel / nerez ocel na vyžádání
Ocelový vodicí žlab

Speciální funkce: Vodicí žlaby vyrobené z oceli - velmi stabilní a odolné pro těžké stroje

  • velmi pevný a odolný vodicí žlab z oceli
  • Snadná montáž díky instalační sadě pro připojení ke kloubu a příchytnému povrchu
  • Snadná montáž přímo k základně C-profilu
  • Široký rozsah velikostí, dvoudílná konstrukce umožňující nastavitelnou šířku žlabu
  • Dostupné v provedení z galvanizované a nerezové oceli (materiály: 1.4301, 14404, 14571)
  • PE kluzná lišta
  • Boční části jsou instalovány s patřičnou vůlí a připevněny k povrchu základní struktury
  • K dispozici je varianta s modulem pro pevný konec, pro rychlou a snadnou montáž – bez jakéhokoli vrtání
  • Vodivost podle DIN EN 61537 – standardní
Instalační video pro ocelové vodicí žlaby

90.30 / 90.31

Vnější výška bočnice žlabu: 480 mm
Pro řady: 800/840

92.30 / 92.31

Vnější výška bočnice žlabu: 70 mm
Pro řady: E2.26/2500/255/E6.29/R6.29/
EF61.29/E61.29

93.30 / 93.31

Vnější výška boční části žlabu: 130 mm
Pro série: E2.48 / 3500 / R68 / E4.42 / R4.42 / R4.48L / E6.52 / R6.52 / E61.52 / E4Q.44 / H4Q.44


94.30 / 94.31

Vnější výška boční části žlabu: 170 mm
Pro série: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 /14140 /
R18840 / 14240 / 14340 / E6.62 / E4.64L / E4Q.58 / H4Q.58


95.30 / 95.31

Vnější výška bočnice žlabu: 100 mm
Pro série: E2.38/2700


96.30 / 96.31

Vnější výška boční části žlabu: 220 mm
Pro série: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / E6.80 / E61.80 / E4Q.82 / H4Q.82


97.30 / 97.31

Vnější výška boční části žlabu: 130 mm
Pro série: E4.32 / H4.32 / R4.32 / E4.38L / R4.38L / E6.40 / R6.40 / E61.40 / E4Q.34 / H4Q.34


98.30 / 98.31

Vnější výška bočnice žlabu: 300 mm
Pro řady: E4.112/4.112/1640/R1608


99.30 / 99.31

Vnější výška bočnice žlabu: 130 mm
Pro řady: E4.28/R4.28/E4.31L/R4.31L/E6.35/E61.35


91.10 - 91.71

Vnější výška bočnice žlabu: 48 mm
Pro řady: E2 mini – 10 & B15/Zipper – 15 & R15

Trubicový žlábkový systém RS

Propouští světlo a nečistoty

Trubkové žlaby igus představují jednoduché a rozumné varianty bezpečného vedení řetězů e-chain®. Doporučují se pro méně náročné aplikace a aplikace s rychlostí pojezdu nižší než 2 m/s, ale také pro pojezdy kratší než 50 m.
  • Pro aplikace s nečistotami nebo šponami – odpad jednoduše propadne mezerami
  • Žádné složité nastavování správné šířky – součástí objednávky jsou také montážní distanční podložky
  • Trubky jsou k dispozici z galvanizované oceli nebo polymeru
Systém trubkových žlabů RS

92.70 / 92.71

Vnější výška bočnice žlabu: 90 mm
Pro řady: E2.26/2500/255

93.70 / 93.71

Vnější výška bočnice žlabu: 146 mm
Pro série: E2.48/3500

95.70 / 95.71

Vnější výška bočnice žlabu: 126,3 mm
Pro série: E2.38/2700

Zacvakávací systémy žlabů

Velmi jednoduché a cenově výhodné

Zacvakávací žlaby igus představují snadno instalovatelné, prostorově úsporné, cenově výhodné systémy žlabů pro aplikace o délce do 50 m.
  • Menší než konvenční žlaby
  • Rychlá a snadná montáž
  • Pevná vnitřní šířka díky distanční podložce
  • Není zapotřebí složité nastavování šířky
  • Zakryté konektory eliminují ostré kovové hrany ve vnitřním prostoru
  • Tenké díly žlabu jsou vyrobeny z galvanizované oceli (nerezová ocel na vyžádání)
Zacvakávací systémy žlabů

91.930 / 91.931

Vnější výška bočnice žlabu: 55,5 mm
Pro řady: Zipper –  15 & R15/E2 mini – 10 & B15

92.930 / 92.931

Vnější výška bočnice žlabu: 76,6 mm
Pro řady: E2.26/2500/255

93.930 / 93.931

Vnější výška bočnice žlabu: 138,6 mm
Pro série: E2.48/3500


95.930 / 95.931

Vnější výška bočnice žlabu: 106,6 mm
Pro série: E2.38/2700

Mohly by vás zajímat také následující položky

Vodicí dráhy pro energetické řetězy

Ocelová a hliníková vodicí dráha Pro bezpečný a tichý provoz v samonosných aplikacích energetických řetězů. Vyrobeno z oceli a super hliníku.

Příchytky k vodícímu žlabu

Příchytky k vodícímu žlabu Vedení kabelů statické kabelové větve na vnější straně hliníkového žlabu SuperTrough.

Inteligentní plasty: i.Cee Wonderbox

Prediktivní informace týkající se životnosti u dlouhých pojezdů pro individuální články řetězu


Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® GmbH/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus GmbH nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® GmbH upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® GmbH