Až o 40 % cenově výhodnější než vodicí systémy recirkulujících kuličkových ložisek
100% bezúdržbové a nevyžadující mazání
Odolné vůči korozi a hygienické
Odolnost proti opotřebení
Odolné vůči nečistotám, prachu a vlhkosti
Velmi tichý chod
Žádná minimální hodnota objednávky nebo minimální objednané množství
Dodání během 24–48 hodin
Životnost lze vypočítat online
Specifikace | Vlastnosti kluzných ložisek igus® | Vlastnosti valivých ložisek | Technické údaje kluzných ložisek igus® | Technické údaje valivých ložisek | Zvláště se to týká následujících oborů: |
---|---|---|---|---|---|
Přesnost | + | +++ | 0,02–0,15 mm | 0,02–0,15 mm | Obráběcí nástroje, opracování pomocí CNC fréz, výroba elektroniky |
Zcela nepotřebuje mazání | +++ | + | Lékařství, obalový průmysl, potravinářský průmysl, čisté místnosti, spotřební zboží | ||
Bezúdržbovost | +++ | + | Pro mnoho různých odvětví oboru | ||
Výhoda nízké hmotnosti | +++ | + | Hliník přibl. 2,7 g/cm³ Polymer přibl.1,5 g/cm³ | Ocel přibl. 7,8 g/cm³ | Manipulace, automatizace, laboratoře, volný čas |
Vysoce dynamická odezva v případě malých zatížení | +++ | + | Obalový průmysl, manipulace, automatizace | ||
Vysoce dynamická odezva v případě vysokých zatížení | + | +++ | Obalový průmysl, manipulace, automatizace | ||
Rozptyl délky zdvihu | +++ | ++ | Technologie kamer, textil | ||
Koeficient tření | + | +++ | 0,15 - 0,3 µ | 0,001 - 0,05 µ | Ruční seřízení, otáčení |
Citlivost na nečistoty | +++ | + | Obalový průmysl, výroba kamene, textil, výroba papíru, malířské vybavení | ||
Tlumení hluku ¹ | +++ | ++ | 45–60 dB | 45–60 dB | Lékařství, laboratorní vybavení, nábytek |
Cenová výhodnost | +++ | ++ | Pro mnoho různých odvětví oboru | ||
Ochrana proti korozi | ++ | + | Plnicí systémy, chemikálie, potraviny | ||
Magnetismus | + | +++ | Plasty, hliník | Ocel | Lékařství, testovací přístroje |
Chemická odolnost | +++ | + | 1,4751 + iglidur® X | 1.4112 | Lékařství, potravinářství, elektrolytické pokovení, plnicí systémy |
Kompatibilita modulů | +++ | + | Konstrukce vodicích pouzder, automatizace montážní linky | ||
Tichý provoz bez vibrací | +++ | ++ | Technologie kamer, kontroly, lékařství, 3D tiskárna | ||
Vhodnost pro krátký zdvih | +++ | + | Textil, manipulace | ||
Snadná montáž a rychlá náhrada | +++ | + | Konstrukce vodicích pouzder, automatizace montážní linky | ||
Tuhost | + | +++ | Obráběcí nástroje, opracování pomocí CNC fréz, výroba elektroniky | ||
Dlouhé pojezdy o délce přesahující 10 m | ++ | + | Kamery, manipulace s materiálem, logistika | ||
Tepelná odolnost | +++ | + | až +250 °C | Chemikálie | |
Hladký chod | + | +++ | Ruční seřízení | ||
Maximální zrychlení ² | +++ | ++ | 50 m/s² | 15 m/s² | Automatizace, manipulace |
Maximální rychlost ² | +++ | + | 30 m/s | 5–10 m/s | Automatizace, manipulace |