"Klasická" série - k dispozici trvale

Stahování

 

"Klasický" katalog - starší produkty jsou nadále k dispozici

"Klasický" řetěz e-chain® se zipem - rychlá instalace

Řada 15  

Otevření trhnutím zvenku

Vnitřní výška hi: 17 mm
Vnitřní šířky Bi: 15 - 50 mm
poloměry ohybu R: 38-180 mm
Rozteč: 30,5 mm

E2 mini "klasik" - jedno- a dvoudílné s malou až střední velikostí

Řada 10  

Uzavřená konstrukce

Vnitřní výška hi: 18 mm
Vnitřní šířky Bi: 15 - 50 mm
poloměry ohybu R: 28-180 mm
Rozteč: 30,5 mm

Řada B15  

Otevírání vycvaknutím venku na jednom boku

Vnitřní výška hi: 17 mm
Vnitřní šířky Bi: 15 - 50 mm
poloměry ohybu R: 38-180 mm
Rozteč: 30,5 mm

E2 medium "klasik" - pro nové konstrukce přejděte na E2/000

Uzavřená konstrukce

 

Opěry se otvírají uvnitř

Otvírané na jedné straně

 

Opěry se otvírají zvenku

Otvírané na jedné straně

 
Uzavřená konstrukce
Otevírání vycvaknutím na jednom boku, otevírání příčníků zevnitř.
Otevírání vycvaknutím na jednom boku, otevírání příčníků zvenku.

E2 R "klasik" - dvoudílné E-Tubes - ochrana proti třískám - velmi tichý provoz

Otevírání vycvaknutím po vnější straně

 

Dvoudílná trubka E-Tube

Vnitřní výška hi: 35 mm
Vnitřní šířky Bi: 50 - 75 mm
poloměry ohybu R: 75-250 mm
Rozteč: 33,3 mm

Dvoudílná trubka E-Tube

Vnitřní výška hi: 45 mm
Vnitřní šířky Bi: 75 - 175 mm
poloměry ohybu R: 100-300 mm
Rozteč: 36 mm

E4/light "klasik" - končící série - pro nové konstrukce, použijte E4/light

S příčníkem u každého článku, otevřete vycvaknutím na obou bocích.

 

S příčníkem u každého druhého článku, otevřete vycvaknutím na obou bocích.

 

E-Tube, otvíratelná na obou stranách

Otočný kryt

 
S příčníkem u každého článku, otevřete vycvaknutím na obou bocích.
S příčníkem u každého druhého článku, otevřete vycvaknutím na obou bocích.
E-Tube, otevírání vycvaknutím na obou bocích, otočný kryt.

E4/0 "klasik" - končící série - pro nové konstrukce, použijte E4/0

S příčníkem u každého článku, otevřete vycvaknutím na obou bocích.

 

S příčníkem u každého druhého článku, otevřete vycvaknutím na obou bocích.

 

E-Tube, otvíratelná na obou stranách

Otočný kryt

 
S příčníkem u každého článku, otevřete vycvaknutím na obou bocích.
S příčníkem u každého druhého článku, otevřete vycvaknutím na obou bocích.
E-Tube, otevírání vycvaknutím na obou bocích, otočný kryt.

E-Band

Řada E-Band (soubor PDF)  

Plnění ve vnějším poloměru

Vnitřní výška hi: 25,5 mm
Vnitřní šířka Bi: 25,5 mm
Poloměry ohybu R: 45-200 mm
Rozteč: 25 mm

Stocking distributor
Hennlich s.r.o.
Na Bystričku 16
036 01 Martin

Hennlich s.r.o.
Račianska 188
831 53 Bratislava 34
Tel.: +421 2 50202506
Fax: +421 2 50202520

igus® Slovakia s.r.o.
Fatranská 3
949 01 Nitra
Tel.: +421 949 459 409

igus® contact:i_RepublikSlowakei_G
@igus.de

Homepage Hennlich

igus® Kontakt E-Mail

myigus myCatalog
Žádné minimální objednací množství
8:00 - 17:00 Dodání + Konzultace dodání od 24 hodin* vzorky zdarma

Více než 100.000 produktů ze skladu! Dodávky a poradenství denně od 8 - 20 hodin a v sobotu od 8 - 12 hodin!

Newsletter Registration
VOP Tiráž Všeobecné poznámky Prohlášení o ochraně osobních údajů