Malá a lehká konzolová osa pro aplikace typu "Uchop a polož"

drylin® GRW-0630

 
Vysoce dynamické při malých zatíženích

Nová konzolová osa drylin® byla vyvinuta zejména pro aplikace typu "uchop a polož" s vysokou dynamičností a malým zatížením. U tohoto typu osy je vozík a motor zafixován, zatímco se osa hýbe. Plastový stojan nabízí vysoce dynamický, přímý převod síly (přibl. 20-30% výkonu / zvýšení rychlosti) bez odrazu nebo předběžného napínání převodového řemene. Osu lze proto ovládat pomocí malého motoru s malým zatížením do cca 1 kg.

100% samomazné

Přímý převod síly pomocí stojanu

Vysoce dynamický

Lehký a malý

Kombinace materiálů: Protlačený hliník / plastový stojan

Příslušenství zahrnuje desky adaptéru a přípojovací držáky

Aktualizace na 2 nebo 3 portály os

Nízké zatížení do cca 1 kg


Oblasti použití:Uchop a polož, portály, montáž, lékařská technologie, portály se 2 nebo 3 osami

 
 
 
 
Díl č.:
Rozměry [mm]
Číslo součásti max. zdvih max. axiální
zatížení
A A1 H E1 E2 l hw f lt ts tg sg AM    
    [N] -0,3     ±0,15 ±0,15                    
 GRW-0630 150 10 54 80,5 20 45 40 110,5 42,5 4 15 0 M4 M4-8 121,4 na požádání 
Více o vybraném díle:
CAD Žádost o vzorky Znalci Cenová poptávka Ceník myCatalog
Stocking distributor
Hennlich s.r.o.
Na Bystričku 16
036 01 Martin

Hennlich s.r.o.
Račianska 188
831 53 Bratislava 34
Tel.: +421 2 50202506
Fax: +421 2 50202520

igus® Slovakia s.r.o.
Fatranská 3
949 01 Nitra
Tel.: +421 949 459 409

igus® contact:i_RepublikSlowakei_G
@igus.de

Homepage Hennlich

igus® Kontakt E-Mail

myigus myCatalog
Žádné minimální objednací množství
8:00 - 17:00 Dodání + Konzultace dodání od 24 hodin* vzorky zdarma

Více než 100.000 produktů ze skladu! Dodávky a poradenství denně od 8 - 20 hodin a v sobotu od 8 - 12 hodin!

VOP Tiráž Všeobecné poznámky Prohlášení o ochraně osobních údajů