Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Račianska 188

831 53 Bratislava 34

+421 2 50202506
+421 2 50202520
Hennlich s.r.o.

Na Bystričku 16

036 01 Martin

drylin Cartesian robot

The robolink® modular robotic system allows you to automate manual work steps quickly and easily. Articulated arms in various lengths and sizes are available. The number of lubrication-free joints used ranges from two to six, and the robot can be equipped with various tools (e.g., grippers, suction cup, camera, etc.) as desired. robolink® robot components are characterised by their modularity. As a modular system, a robot arm can be configured as desired and therefore economically, and moreover it is also possible to obtain ready-to-use complete systems.  
 

Due to order peaks, the delivery time for individual items is 10-15 working days longer than stated. Please refer to our order confirmation for the specific delivery date.For urgent, short-term requirements, please contact us personally so that we can realise the delivery time necessary for you. You will find your contact person at the top of the menu under "My contact person", next to the language/country selection, or on this page.

Pocet výrobku: 10

drylin E room linear robot | Workspace 500 x 500 x 100mm

  • For loads up to 2.5[kg]
  • for precision requirements up to approx. 0.8mm
  • for speeds up to max. 0.5m/s
od 2 657,99 USD/ks
1 položek, z toho připraveno k přepravě:
1 připraveno k přepravě za 24 - 48 hodin
'Na stránku výrobku

Individual drylin® linear robot with any stroke length

You can request an individual drylin® E linear robot created according to your application parameters here.
na požádání
'Na stránku výrobku

drylin E room linear robot "XXL" | Workspace 2000 x 2000 x 1500

  • Working space: 2000 x 2000 x 1500 [mm] as standard, other sizes available on request
  • Payload: up to 10 Kg
  • Speed: up to 500mm/s
  • repeatability: +- 0,8mm
na požádání
'Na stránku výrobku

drylin E room linear robot | Workspace 400 x 400 x 150mm

  • For loads up to 2.5[kg]
  • for precision requirements up to approx. 0.8mm
  • for speeds up to max. 0.5m/s
od 2 019,60 USD/ks
1 položek, z toho připraveno k přepravě:
1 připraveno k přepravě za 24 - 48 hodin
'Na stránku výrobku

drylin E room linear robot | Workspace 800 x 800 x 500mm

  • For loads up to 5.0[kg]
  • for precision requirements up to approx. 1.0mm
  • for speeds up to max. 0.5m/s
od 4 264,92 USD/ks
1 položek, z toho připraveno k přepravě:
1 připraveno k přepravě za 24 - 48 hodin
'Na stránku výrobku

drylin E line robot | Workspace 500 x 100mm

  • For loads up to 2.5[kg]
  • for precision requirements up to approx. 0.2mm
  • for speeds up to max. 0.5m/s
od 1 395,04 USD/ks
1 položek, z toho připraveno k přepravě:
1 připraveno k přepravě za 24 - 48 hodin
'Na stránku výrobku

drylin E line robot | Workspace 800 x 500mm

  • For loads up to 5[kg]
  • for precision requirements up to approx. 0.3mm
  • for speeds up to max. 1m/s
od 2 423,52 USD/ks
1 položek, z toho připraveno k přepravě:
1 připraveno k přepravě za 24 - 48 hodin
'Na stránku výrobku

drylin E flat linear robot | Workspace 300 x 300mm | Stranded wire version

  • For loads up to 8.0[kg]
  • for precision requirements up to approx. 0.5mm
  • for speeds up to max. 1.5m/s
od 1 390,88 USD/ks
1 položek, z toho připraveno k přepravě:
1 připraveno k přepravě za 24 - 48 hodin
'Na stránku výrobku

drylin E flat linear robot | Workspace 500 x 500mm

  • For loads up to 8.0[kg]
  • for precision requirements up to approx. 0.5mm
  • for speeds up to max. 1.5m/s
od 1 027,08 USD/ks
1 položek, z toho připraveno k přepravě:
1 připraveno k přepravě za 24 - 48 hodin
'Na stránku výrobku

drylin E flat linear robot | Workspace 300 x 300mm | Encoder version

  • For loads up to 8.0[kg]
  • for precision requirements up to approx. 0.5mm
  • for speeds up to max. 1.5m/s
od 1 861,25 USD/ks
1 položek, z toho připraveno k přepravě:
1 připraveno k přepravě za 24 - 48 hodin
'Na stránku výrobku

Poradenské služby

We would be happy to answer your questions personally

Photo
Kamil Štrkula

Produktový manažér pre Slovensko

Napsat e-mail

Preprava a konzultace

Osobne:

Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.

Online:

24h