Spínaný napájací zdroj drylin® 240W/48V/5,0A

DLE-PS-NDR-240-48-5.0 product image
igus-icon-lupe
DLE-PS-NDR-240-48-5.0 product image
igus-icon-lupe
1 z 2
DLE-PS-NDR-240-48-5.0 product image
DLE-PS-NDR-240-48-5.0 product image
  • Nominálny výkon: 240 W
  • Vstupné napätie: 90 - 264 V AC
  • Výstupné napätie: 48V
  • Výstupný prúd: 5A
  • Inštalácia: DIN koľajnica TS-35
  • Ochranné funkcie: Preťaženie, prepätie, prehriatie
igus-icon-lieferzeit-dotDLE-PS-NDR-240-48-5.0
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie